??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Frank
Description
PP/FKM - Angle seat strainer Type 36
Nomenclature
536314015
CNSORDERNO
Référence
536314015
AN
Anschluß
GH
Housing
PP/
DIC
Seal
FKM
DN
Nennweite DN
mm
SS
Strainer
ETFE
DB
Notice technique
Produktinformationen
L
Length L
130
H
Height H
75 mm
Z
Length z
136 mm
LSM
Lenght le
16 mm
K
LKR Ø K
- mm
NXD2
n x Ø d2
-
LF
Länge LF
- mm
D
Ø D
- mm
SLS
Length ls
- mm
LS
Length Ls
- mm