??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
DINKLE
描述
PPAC-95 - Panel Feed-through,Screw Connection,M8,600V,230A
明细表
PPAC-95
NAME
品名
PPAC-95
PREVIEW
产品预览
PTTE
产品类型
Panel Feed-through
CR
产品颜色
GREY (default)
CNMD
接线方式
Screw Connection
LH
产品长度
25 mm
WH
产品宽度
50+45 mm
HH
产品高度
74 mm
CTDM
电位数
1
NROFPS
产品点数
01P
LL
产品层数
1
CNPS
连接点数
1
IGML
绝缘材料
PA66
IGMLGP
绝缘材料组别
I
UL94FR
阻燃等级,符合UL94
V0
INRE
绝缘阻抗
≥500MΩ at DC 500V
CRML
导体材料
COPPER ALLOY
POCS
导体表面镀层
Tin PLATED
RDVE
额定电压
630V(5.0~6.0mm mounting plate).800V(2.5~5.0mm mounting plate).1000V(1.0~2.5mm mounting plate) V
RDCT
额定电流
232 A
RDVE3_3
额定电压(III/3)
630V(5.0~6.0mm mounting plate).800V(2.5~5.0mm mounting plate).1000V(1.0~2.5mm mounting plate) V
RIV3_3
额定冲击电压(III/3)
8 kV
CCSS_MIN
最小硬质导线横截面积
25 mm²
CCSS_MAX
最大硬质导线横截面积
95 mm²
CCSSD_MIN
最小柔性导线横截面积
25 mm²
CCSSD_MAX
最大柔性导线横截面积
95 mm²
CCSFWFWTI_MIN
柔性导线横截面积,最小的管状裸端子
25 mm²
CCSFWFWTI_MAX
柔性导线横截面积,最大的管状裸端子
95 mm²
CCSFWFWI_MIN
柔性导线横截面积,最小的管状预绝缘端子
25 mm²
CCSFWFWI_MAX
柔性导线横截面积,最大的管状预绝缘端子
95 mm²
CWSCSS_MIN
具有相同截面积的二根最小硬质导线横截面积
25 mm²
CWSCSS_MAX
具有相同截面积的二根最大硬质导线横截面积
35 mm²
CWSCSSD_MIN
具有相同截面积的二根最小柔性导线横截面积
25 mm²
CWSCSSD_MAX
具有相同截面积的二根最大柔性导线横截面积
35 mm²
CWSCSFWFWI_MIN
具有相同截面积的二根柔性导线,最小的管状裸端子
16 mm²
CWSCSFWFWI_MAX
具有相同截面积的二根柔性导线,最大的管状裸端子
35 mm²
RV_UL_CUL_B
额定电压 (UL/CUL标准B组)
600 V
RC_UL_CUL_B
额定电流 (UL/CUL标准B组)
230 A
RV_UL_CUL_C
额定电压 (UL/CUL标准C组)
600 V
RC_UL_CUL_C
额定电流 (UL/CUL标准C组)
230 A
MIN_WCAT_UL_CUL
最小導線,符合UL/CUL
4 AWG
MAX_WCAT_UL_CUL
最大導線,符合UL/CUL
4/0 AWG
MIN_SWCAT_UL_CUL
最小硬质導線,符合UL/CUL
4 AWG
MAX_SWCAT_UL_CUL
最大硬质導線,符合UL/CUL
4/0 AWG
SGLH
剥线长度
27 mm
FP
手指接触防护IP20
YES
OGTE_MAX
最高工作温度
120
OGTE_MIN
最低工作温度
-40
UL_R
UL认证
YES
ROHS_A
RoHS许可
YES