카탈로그: TPC Global
생성됨: 07.11.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
TPC Global
PPH4-03
TPC Global
Air Preparation Unit
PPH/PPU
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{tpc_global/air_prepar_unit/pph_ppu/pph4_piggyback_cf_asmtab.prj},{NB=PPH4-03},{IDNR=},{ORDER=PPH4},{PT=},{PS=03},{DO=},{BO=},{PG=},{SO=},{PPATH=../frl_4000/pp4_piggyback_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
TPC Global
Description
PPH4 - PPH4 Series
Bill of material
PPH4-03
IDNR
Ident number
ORDER
Order No.
PPH4
PT
Port Type
Rc(Pt)
NPT
G(PF)
Rc(Pt)
NPT
G(PF)
PS
Port Size
3/8
1/2
3/8
1/2
DO
Drain Option
Manual Push Drain
Auto Drain(N.O Type)
Manual Push Drain
Auto Drain(N.O Type)
BO
Bracket Option
Non Bracket
Bracket + Stod Nut
Stod Nut
Non Bracket
Bracket + Stod Nut
Stod Nut
PG
Pressure Gauge
Non
Insertion
1.0MPs
0.2MPs
0.4MPs
Non
Insertion
1.0MPs
0.2MPs
0.4MPs
SO
Special Option
Set at 0 to 1.0 MPa, 5µm
Set at 0 to 1.5 MPa
Non-Relief
Built-in Check Valve
Flow Direction : R-->L
Tamper Resistant Kit
Copper Free
Metal Bowl W/Sight Glass
Metal Bowl W/O Sight Glass
Set at 0 to 1.0 MPa, 5µm
Set at 0 to 1.5 MPa
Non-Relief
Built-in Check Valve
Flow Direction : R-->L
Tamper Resistant Kit
Copper Free
Metal Bowl W/Sight Glass
Metal Bowl W/O Sight Glass