??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
PPL - Датчик положения цилиндра
Спецификация
13364 PPL-1/8
TNR
№ изделия
TYP
Тип
B1
Ширина
20.000 mm
B2
Ширина
3.200 mm
B3
Ширина
1.400 mm
D1
Пневматический канал
D2
Диаметр
17.000 mm
H1
Высота
18.800 mm
H2
Высота
mm
H3
Высота
mm
H4
Высота
1.000 mm
H5
Высота
15.600 mm
H6
Высота
12.400 mm
L1
Длина
37.000 mm
L2
Длина
8.500 mm
T1
Глубина
mm
SW1
Ширина между плоскостями
mm
CNSMASSEXACT
Вес
kg
GTIN