??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Festo
説明
PPL - ストロークエンドスイッチ
部品表
13364 PPL-1/8
TNR
部品番号
TYP
形式
B1
20.000 mm
B2
3.200 mm
B3
1.400 mm
D1
エア接続ポート
D2
直径
17.000 mm
H1
高さ
18.800 mm
H2
高さ
mm
H3
高さ
mm
H4
高さ
1.000 mm
H5
高さ
15.600 mm
H6
高さ
12.400 mm
L1
長さ
37.000 mm
L2
長さ
8.500 mm
T1
深さ
mm
SW1
mm
CNSMASSEXACT
質量
kg
GTIN