??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
PPL - Capteur de vérin
Nomenclature
13364 PPL-1/8
TNR
N° de pièce
TYP
Type
B1
Largeur
20.000 mm
B2
Largeur
3.200 mm
B3
Largeur
1.400 mm
D1
Raccord pneumatique
D2
Diamètre
17.000 mm
H1
Hauteur
18.800 mm
H2
Hauteur
mm
H3
Hauteur
mm
H4
Hauteur
1.000 mm
H5
Hauteur
15.600 mm
H6
Hauteur
12.400 mm
L1
Longueur
37.000 mm
L2
Longueur
8.500 mm
T1
Profondeur
mm
SW1
Ouverture de clé
mm
CNSMASSEXACT
Poids
kg
GTIN