??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Festo
Descripción
PPL - Generador de señal para cilindro
Lista de materiales
13364 PPL-1/8
TNR
Número de artículo
TYP
Tipo
B1
Ancho
20.000 mm
B2
Ancho
3.200 mm
B3
Ancho
1.400 mm
D1
Conexión neumática
D2
Diámetro
17.000 mm
H1
Alto
18.800 mm
H2
Alto
mm
H3
Alto
mm
H4
Alto
1.000 mm
H5
Alto
15.600 mm
H6
Alto
12.400 mm
L1
Largo
37.000 mm
L2
Largo
8.500 mm
T1
Profundidad
mm
SW1
Ancho de la boca de la llave
mm
CNSMASSEXACT
Peso
kg
GTIN