??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 2
HELP_VARIABLE
Şirket
Festo
Açıklama
PPL - Silindir sinyal üreteci
Malzeme listesi
13364 PPL-1/8
TNR
Ürün numarası
TYP
Tip
B1
Genişlik
20.000 mm
B2
Genişlik
3.200 mm
B3
Genişlik
1.400 mm
D1
Pnömatik port
D2
Çap
17.000 mm
H1
Yükseklik
18.800 mm
H2
Yükseklik
mm
H3
Yükseklik
mm
H4
Yükseklik
1.000 mm
H5
Yükseklik
15.600 mm
H6
Yükseklik
12.400 mm
L1
Uzunluk
37.000 mm
L2
Uzunluk
8.500 mm
T1
Derinlik
mm
SW1
Anahtar ağız genişliği
mm
CNSMASSEXACT
Ağırlık
kg
GTIN