??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
PPL - Zylindersignalgeber
Stückliste
13364 PPL-1/8
TNR
Teilenummer
TYP
Typ
B1
Breite
20.000 mm
B2
Breite
3.200 mm
B3
Breite
1.400 mm
D1
Pneumatischer Anschluss
D2
Durchmesser
17.000 mm
H1
Höhe
18.800 mm
H2
Höhe
mm
H3
Höhe
mm
H4
Höhe
1.000 mm
H5
Höhe
15.600 mm
H6
Höhe
12.400 mm
L1
Länge
37.000 mm
L2
Länge
8.500 mm
T1
Tiefe
mm
SW1
Schlüsselweite
mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
kg
GTIN