??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 102
HELP_VARIABLE
Azienda
SCHUNK
Descrizione
PPU-E - Unità lineare Pick & Place
Lista materiale
SCHUNK-PPU-E 30-H270-V100-03-NNN-MS2-NN-NNN-NNN
TYP
Descrizione
ONLINE
Ulteriori informazioni sul prodotto
Zur Produktseite
INFO
Info
EPLAN
EPLAN Data Portal
HUBH
Corsa orizzontale [asse Y]
mm
HUBV
Corsa verticale [asse Z]
mm
ANTRIEBY
Forza motrice max. [asse Y]
N
ANTRIEBZ
Forza motrice max. [asse Z]
N
NENNKRY
Forza nominale [asse Y]
N
NENNKRZ
Forza nominale [asse Z]
N
NUTZLAST
Capacità di carico max.
kg
WIEDERHOLY
Precisione di ripetibilità [asse Y]
0.01 mm
WIEDERHLOZ
Precisione di ripetibilità [asse Z]
0.01 mm
STROMY
Corrente max. [asse Y]
8 A
STROMZ
Corrente max. [asse Z]
A
STILLY
Corrente di arresto [asse Y]
A
STILLZ
Corrente di arresto [asse Z]
A
UMGEBMIN
Temperatura ambiente min.
10
UMGEBMAX
Temperatura ambiente max.
40
EIGENMASSE
Peso
kg
FLUIDD
Numero dei tubi passanti sottovuoto
EANSCHL
Numero di collegamenti elettrici lato uscita
SCHNITT
Interfaccia del sistema di misurazione della corsa
CANSCHL
Predisposto per asse C
CNSCTN
Numero di tariffa doganale
84795000