피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
中文
English
PQC-10-300-SB
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Plunger
PQC - Quick Pin Plunger
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/plunger/pqc/pqc_sb_kb_asmtab.prj},{NB=PQC-10-300-SB},{CN=PQC-10-300-SB},{D=10},{DD=16},{L1=17},{L2=16.7},{L3=7.0},{L4=4},{W=3.2},{D1=16},{MINH=18},{LOAD=300},{MASS=2},{DX=2.000},{RX=0.500},{PPATH=pqc_sb_kb_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 30
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
PQC-SB / PQC-KB - Quick Pin Plunger with Plastic Pin
Bill of material
PQC-10-300-SB
CN
Catalog Number
PQC-10-300-SB
PQC-10-300-SB
D
Diameter d
10
10
mm
DD
Diameter D
16
16
mm
L1
Length L1 -1 ~ 0
17
17
mm
L2
Length L2
16.7
16.7
mm
W
Width W
3.2
3.2
mm
D1
Diameter D1 H8
16
16
mm
MINH
min.h (min.)
18
18
mm
LOAD
Load (N)
300
300