Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
68654112
MÄDLER
驱动元件
高度可调元件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/hoehenverstellbare_elemente/praezi_nivellierel_unverlierbar_rf.prj},{NB=68654112_(0)},{ARTNR=68654112},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Gewindekörper: Edelstahl 1.4305 (V2A); Kugelscheibe: Edelstahl 1.4305 (V2A); Schraube: DIN 912 Edelstahl A2-70; Scheibe: DIN 433 Edelstahl 1.4301 (V2A)},{ROT=0.00},{D1=M12x1},{D2=4,5},{D3=M4},{D4=10.5},{D5=9.1},{H1=19.4},{H2=10.6},{H3=9.4},{S=2},{SW=3},{T=3},{W=8},{X=8},{SB=4.4},{ARTNR1=68654012M},{GEW=0.01},{VERS=1},{NDM=4},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{PPATH=praezi_nivellierel_unverlierbar_rf_sbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
PRÄZI-NIVELLIEREL-UNVERLIERBAR-RF - 精密水平调节元件,带固定式球形垫圈,不锈钢
明细表
68654112
ARTNR
产品编号
68654112
68654112
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
不锈钢
MAT
材料
螺纹体: 不锈钢 1.4305(AISI 303);球形垫圈 1.4305(AISI 303);螺钉: DIN 912 不锈钢 A2-70;垫圈 DIN 433 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
ROT
旋转
°
D1
d1
M12x1
M12x1
mm
D2
d2
4,5
4,5
mm
D3
d3
M4
M4
mm
D4
d4
10.5
10.5
mm
D5
d5
9.1
9.1
mm
H1
h1
19.4
19.4
mm
H2
h2
10.6
10.6
mm
H3
h3
9.4
9.4
mm
S
s
2
2
mm
SW
3
3
mm
T
t
3
3
mm
W
w max.* - siehe Anwendungsbeispiel Katalogseite
8
8
mm
X
x min.* - siehe Anwendungsbeispiel Katalogseite
8
8
mm
SB
F** - 静态负载能力
4.4
4.4
kN
ARTNR1
产品编号 装配工具
68654012M
68654012M
GEW
重量
0.01
0.01
kg
CTN
海关税则号
73269098