??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
dk Fixiersysteme
Beschreibung
Präzisions-Dreibackenfutter 100 mm für XRAY-Elemente - -
Stückliste
440015
BEST
Bestellnummer
440015
BESCHR
Beschreibung
Effektive Spannweite abhängig von Spannzwischenelementen
B
Breite
60 mm
D
Durchmesser
104 mm
H
Höhe
59.3 mm
H1
Höhe
52.9 mm
L
Länge
60 mm
BS
Beschreibung
Information
Infotext