??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
dk Fixiersysteme
Beschreibung
Präzisions-Spannstock 50 mm - -
Stückliste
349900
BEST
Bestellnummer
349900
POS
Position
mm
Wert eingeben für POS
Position
mm
cm
inch
ft
AUSF
Ausführung
für T-Nut 5
SPANNW
Spannweite
beliebig
SPANNKRAFT
Spannkraft
limitierbar
B
Backenbreite
50
H
Höhe
32 mm
B1
Breite
75.5 mm
L
Länge
52 mm
L1
Länge
53 mm
BS
Beschreibung
Information
Infotext