PR-5711DC
TOHO-DAISHIN IND.CO.,LTD.
Power base with drive unit
Power roller with motor roller
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
CAD모델 선택
{toho/power_base_drive_unit/power_base_motor_roller/pr_57dc_type.prj},{NB=PR-5711DC},{CNSORDERNO=PR-5711DC},{L=1108},{P=1000},{MNR=9},{VAC=17},{MASS=50.2},{LS1=450},{LS2=450},{LS3=450},{LS4=320},{LS5=230},{X=6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
TOHO-DAISHIN IND.CO.,LTD.
Description
PR-57DC type
Bill of material
PR-5711DC
CNSORDERNO
Order number
PR-5711DC
PR-5711DC
L
Length
1108
1108
mm
P
Attched Pitch
1000
1000
mm
MNR
Number of the motor roller
9
9
VAC
Volume of air consume
17
17
NI
MASS
Mass
50.2
50.2
kg
LS1
Load in 0.5Mpa (kgf)-Speed:5(6)m/min 50Hz(60Hz)
450
450
kgf
LS2
Load in 0.5Mpa (kgf)-Speed:7(9)m/min 50Hz(60Hz)
450
450
kgf
LS3
Load in 0.5Mpa (kgf)-Speed:10(12)m/min 50Hz(60Hz)
450
450
kgf
LS4
Load in 0.5Mpa (kgf)-Speed:16(19)m/min 50Hz(60Hz)
320
320
kgf
LS5
Load in 0.5Mpa (kgf)-Speed:22(27)m/min 50Hz(60Hz)
230
230
kgf