??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
TPC Global
描述
PR1 Series - Air Regulator
明细表
PR1-M5
IDNR
Ident number
SER
Regulator Unit
PR1
TH
Thread
TC
Tube Connection
OP
Option
A
126 mm
B
126 mm
C
198 mm
D
98 mm