??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PRA-005 - 探针/针套 ICT测试用 标准型·最小安装中心距100mil/2.54mm·最大工作行程5mm
明细表
PRA-005-30-G
CODE
代码
PRA-005-30-G
TYPE
类型
ICT测试用,针套
MAT
材质
黄铜
SUR
表面处理
镀金
OPT
可选探针
PLA-005系列
HEI
带探针的安装高度(mm)
16.5mm/可变
REC
推荐钻孔尺寸(mm),压环沉孔,环氧玻璃布纸基板,环氧树脂材料
φ3.58~φ3.63
REC1
推荐钻孔尺寸(mm),压环作为挡块,环氧玻璃布纸基板
φ3.54~φ3.56
REC2
推荐钻孔尺寸(mm),压环作为挡块,环氧树脂材料
φ3.55~φ3.57
LINK
网站链接
网站