??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
MOVET
Beschreibung
Pressed line base Ø65
Stückliste
MOVET+4061408095971
TYP
Typ
BESTNR
Bestell-Nr.
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
ANG
Winkel
°
BES
Beschreibung
S
Basis dicke
3 mm
B
Nutzbare Gewindelänge
mm
A
Mindestabstand Maschine-Boden
24.5 mm
CH
SW Spindel
17 mm
F
Ø-Gewinde
M20
G
H-Fußteller
11 mm
H
H-Gesamt
mm
SL
Statische Belastung
20000 N
INFO
Download-Link
Download-Link