??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Druckfest
Bill of material
IB991101
IDNR
IB991101
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sensor Induktiv, M18x1 73lang, bündig, Sn: 1,5, 10-30V DC, PNP NO, M12-Steckverbinder, IP68, VA
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktive Näherungsschalter sind berührungslos arbeitende Sensoren. Sie erfassen sämtliche leitfähige Metalle, unabhängig davon, ob sie sich bewegen oder nicht. Der erreichbare Schaltabstand der Geräte ist dabei vom Objektmaterial und dessen Abmessungen abhängig. Die vibrationsunempfindlichen Sensoren können seitlich oder frontal angefahren werden. Induktive Näherungsschalter werden zur Anwesenheitsabfrage (z.B. Warengutträger), Positionierung (z.B. Ofenklappen), Zählung (z.B. Muttern / Schrauben), Drehzahlabfrage (z.B. an Zahnrädern), an Fördersystemen (z.B. Schlauchzuführungen) oder Abstandsmessungen (z.B. Einpresskontrolle) von metallischen Objekten eingesetzt.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
IB991101
DELTIME
Planlieferzeit
21
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ausführung der Schaltfunktion
Schließer
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
ARDTEME_AUSRICHTUNGDERKABELEINFUEHRUNG
Ausrichtung der Kabeleinführung
axial
ARDTEME_BAUFORM
Bauform
Zylinder, Gewinde
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNG
Kabelzuführung
axial
ARDTEME_MECHANISCHEEINBAUBEDINGUNGFUERSENSOR
Mechanische Einbaubedingung für Sensor
bündig
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
IP68
ARDTEME_WERKSTOFFDERAKTIVENFLAECHEDESSENSORS
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Epoxidacrylharz
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
Edelstahl 1.4104
ARDTEME_GEWINDEMASS
Gewindemaß
M18
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Bemessungsschaltstrom
200mA
ARDTEME_DRUCKFESTIGKEIT
Druckfestigkeit
350bar
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Gewindesteigung
1mm
ARDTEME_LAENGE
Länge
73mm
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
10 - 30
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
Schaltabstand
1,5
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
-25 - 80
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
ARTIKELANSICHT
Artikelansicht
Artikelansicht
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt