??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
PRF4532 - Aluminium profile - Standard - Section : 45 x 32 mm
Bill of material
HPC - PRF4532-3
REF
Part number
PRF4532-3
LX
10.182 cm4
LY
6.492 cm4
L
Length
3000 mm
MAS
Weight
1.588 kg/m
INFO
Informations
情報
INFO