??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
PRGDS, PRGDSY, PRGDM, PRGDMG, PRGDMGY - 安全保护材料 - D型橡胶
明细表
PRGDS-100
PN
型号
PRGDS-100
TP
选择类型
PRGDS, PRGDSY, PRGDM, PRGDMG, PRGDMY
TYS
选择类型
TS
选择类型
COLOR
颜色
L
L选择
mm
H
H 指定 (孔数)
F
F 指定 (单位10mm)
mm
P
P 指定 (单位50mm)
mm
A
14 mm
W
20 mm
R11
R1
R10 mm
R22
R2
R7 mm
TT
t
3 mm
AA
a
2 mm
BB
b
18 mm
CC
c
2 mm
SS
s
0.3 mm
DD
d
0.0 mm
DD1
d1
0.0 mm