??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 18
HELP_VARIABLE
Company
SCHUNK
Description
PRH - Miniature rotary unit
Bill of material
SCHUNK-0306885-PRH 060-100-PB-65
IDNR
ID
TYP
Description
ONLINE
Further product information
To the product page
EPLAN
EPLAN Data Portal
ROTATION
Swivel angle
NENNDREHMOMENT
Nominal torque
Nm
SPITZENDREHMOMEN
Peak torque
Nm
NENNDREHZAHL
Nominal speed
1/min
MAXDREHZAHL
Max. RPM
1/min
MASSENTRAEGHEITS
Max. mass moment of inertia
kgm²
WIEDERHOLGENAUIG
Repeat accuracy
0.004 °
PLANLAUF
Axial run-out
0.010 mm
RUNDLAUF
Run-out accuracy
0.010 mm
UEBERSETZUNG
Transmission
EIGENMASSE
Weight
kg
UMGEBUNGSTEMPERA
Min./max. ambient temperature
0/40 °C
SCHUTZART
Protection class IP
54
NENNSPANNUNG
Nominal voltage
24 V
NENNSTROM
Nominal current
A
MAXSTROM
Max. current
A
STEUERELEKTRONIK
Control electronics
integrated
SPANNUNGSVERSORG
Power supply
24 V
GEBERSYSTEM
Encoder system
Encoder (incremental)
SCHNITTSTELLE
Interface
PROFIBUSSCHNITTS
PROFIBUS interface
12.000 MBit/s
USBSCHNITTSTELLE
USB interface
Host/device
ANZAHLDIGITALE
Number of digital I/O
4/4/-/-
CNSCTN
Customs tariff number