??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 18
HELP_VARIABLE
Azienda
SCHUNK
Descrizione
PRH - Unità di rotazione in miniatura
Lista materiale
SCHUNK-0306885-PRH 060-100-PB-65
IDNR
ID
TYP
Descrizione
ONLINE
Ulteriori informazioni sul prodotto
Alla pagina del prodotto
EPLAN
EPLAN Data Portal
ROTATION
Angolo di rotazione
NENNDREHMOMENT
Coppia nominale
Nm
SPITZENDREHMOMEN
Coppia massima
Nm
NENNDREHZAHL
Velocità nominale
1/min
MAXDREHZAHL
Max. Giri/min
1/min
MASSENTRAEGHEITS
Momento di massima possibile
kgm²
WIEDERHOLGENAUIG
Ripetibilità
0.004 °
PLANLAUF
Planarità
0.010 mm
RUNDLAUF
Precisione di run-out
0.010 mm
UEBERSETZUNG
Trasmissione
EIGENMASSE
Peso
kg
UMGEBUNGSTEMPERA
Temperatura ambiente min/max
0/40 °C
SCHUTZART
Classe IP
54
NENNSPANNUNG
Tensione nominale
24 V
NENNSTROM
Corrente nominale
A
MAXSTROM
Corrente max.
A
STEUERELEKTRONIK
Elettronica di controllo
integrata
SPANNUNGSVERSORG
Alimentazione elettrica
24 V
GEBERSYSTEM
Sistema trasduttori
Encoder (incrementale)
SCHNITTSTELLE
Interfaccia
PROFIBUSSCHNITTS
Interfaccia PROFIBUS
12.000 MBit/s
USBSCHNITTSTELLE
Interfaccia USB
Host/dispositivo
ANZAHLDIGITALE
Numero di I/O digitali
4/4/-/-
CNSCTN
Numero di tariffa doganale