??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 18
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
PRH - Unité de rotation miniature
Nomenclature
SCHUNK-0306885-PRH 060-100-PB-65
IDNR
ID
TYP
Description
ONLINE
Informations supplémentaires sur le produit
Vers la page produit
EPLAN
EPLAN Data Portal
ROTATION
Angle de rotation
NENNDREHMOMENT
Couple nominal
Nm
SPITZENDREHMOMEN
Couple de pointe
Nm
NENNDREHZAHL
Vitesse nominale
1/min
MAXDREHZAHL
Max. tr/min
1/min
MASSENTRAEGHEITS
Moment d'inertie max.
kgm²
WIEDERHOLGENAUIG
Répétabilité
0.004 °
PLANLAUF
Planéité
0.010 mm
RUNDLAUF
Concentricité
0.010 mm
UEBERSETZUNG
Transmission
EIGENMASSE
Poids
kg
UMGEBUNGSTEMPERA
Température ambiante min./max.
0/40 °C
SCHUTZART
Indice de protection IP
54
NENNSPANNUNG
Tension nominale
24 V
NENNSTROM
Courant nominal
A
MAXSTROM
Courant max.
A
STEUERELEKTRONIK
Electronique
intégré€
SPANNUNGSVERSORG
Alimentation électrique
24 V
GEBERSYSTEM
Système de mesure
Encodeur (incrémentiel)
SCHNITTSTELLE
Interface
PROFIBUSSCHNITTS
Interface Profibus
12.000 MBit/s
USBSCHNITTSTELLE
Interface USB
Hôte/dispositif
ANZAHLDIGITALE
Nombre E/S numériques
4/4/-/-
CNSCTN
Numéro du tarif douanier