카탈로그: Colson Group
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Colson Group
PT-05PYP-283-TL-CL01
Colson Group
MedCaster
Casters
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{colsongroup/medcaster/casters/primacy_twin_wheel_asmtab.prj},{NB=PT-05PYP-283-TL-CL01},{SER=Primacy Twin Wheel},{MO=Central Locking Stem},{SIZE=CL01},{D=5.00000000},{W=2.50000000},{TT=PYP},{BR=TL},{WB=Precision Ball},{D2=2.00000},{PPATH=primacy_twin_wheel_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
Primacy Twin Series - Smooth and Stable Central Lock Twin Wheel Caster
Bill of material
PT-05PYP-283-TL-CL01
PN
Part Number
PT-05PYP-283-TL-CL01
SER
Series
Primacy Twin Wheel
MO
Fastening Type
Central Locking Stem
SIZE
Fastening Size
27.8mm Dia. x 98mm Long, 45 deg Cam
32mm Dia. x 54mm Long, 30 deg Cam
27.8mm Dia. x 98mm Long, 30 deg Cam
32mm Dia. x 54mm Long, 45 deg Cam
27.8mm Dia. x 45mm Long
32mm Dia. x 45mm Long
27.8mm Dia. x 98mm Long, 45 deg Cam
32mm Dia. x 54mm Long, 30 deg Cam
27.8mm Dia. x 98mm Long, 30 deg Cam
32mm Dia. x 54mm Long, 45 deg Cam
27.8mm Dia. x 45mm Long
32mm Dia. x 45mm Long
D
Wheel Diameter
5
6
5
6
인치
W
Tread Width
2 1/2
인치
TT
Wheel Type
Polyurethane Grey
Antistatic
Polyurethane Grey
Antistatic
CAP
Capacity
286
lbs
BR
Brake Type
Total Lock
Total and Direction Lock
Total Lock
Total and Direction Lock
H
Mount Height
5 29/32
인치
R
Swivel Radius
3 41/64
인치
WB
Bearing Type
Precision Ball