??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 48
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Prises / fiches de câble confectionnées des deux côtés
Nomenclature
VK06F004
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Les prises de câble ipf servent principalement à établir le raccordement électrique des capteurs. Leurs propriétés se caractérisent par une exécution robuste, dans les classes de protection les plus élevées (IP67 | IP68 | IP69K) et, sur demande, avec un blindage à 360°. Avec leurs caractéristiques : compatibles avec les bus, les chaînes porte-câbles et les robots, résistants aux huiles, aux produits chimiques, aux étincelles de soudage, leur résistance aux détergents ou au nettoyage à haute pression et au jet de vapeur, la plage de température étendue jusqu'à +230°C, la technique de raccordement rapide ou les caractéristiques particulières de transmission des données, les prises de câble répondent à toutes les exigences de la technique d'automatisation.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEME_ADERAUFBAU
Structure des conducteurs
ARDTEEL_ANZEIGE
Annonce
ARDTEEL_ARTDESSTECKKONTAKTESANSCHLUSSA
Type de contact à fiche Raccordement A
ARDTEEL_ARTDESSTECKKONTAKTESANSCHLUSSB
Type de contact à fiche Raccordement B
Male (connecteur)
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Version
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSA
Version raccordement électrique A
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSB
Version raccordement électrique B
ARDTEME_FARBEDESKABELMANTELS
Couleur de la gaine du câble
ARDTE00_FLAMMWIDRIG
Résistant aux flammes
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNGANSCHLUSSA
Entrée de câble Connecteur A
ARDTEME_KODIERUNGANSCHLUSSA
Codage Connexion A
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNGANSCHLUSSB
Entrée de câble Connecteur B
ARDTEME_KODIERUNGANSCHLUSSB
Codage port B
ARDTEME_BIEGEZYKLEN
Cycles de pliage
ARDTEME_TORSIONSZYKLEN
Cycles de torsion
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Indice de protection (IP)
ARDTEME_WERKSTOFFDERKONTAKTBESCHICHTUNG
Matériau du revêtement de contact
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Matériau du boîtier
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
Matériau de la gaine de câble
ARDTEME_WERKSTOFFDESKONTAKTGRUNDKOERPERS
Matériau de l'embase de contact
ARDTEME_WERKSTOFFDERVERSCHRAUBUNG
Matériau du raccord
ARDTEME_ADERZAHL
Nombre de fils
ARDTEME_ADERQUERSCHNITT
Section des conducteurs
ARDTEEL_DURCHGANGSWIDERSTAND
Résistance de contact
ARDTEEL_LEITUNGSDURCHMESSER
Diamètre de la ligne
ARDTEME_KABELLAENGE
Longueur du câble
ARDTEME_MAXIMALESANZUGSDREHMOMENTANSCHLUSSA
Couple de serrage maximal Raccord A
ARDTEME_MAXIMALESANZUGSDREHMOMENTANSCHLUSSB
Couple de serrage maximal Raccord B
ARDTEEL_POLZAHLANSCHLUSSA
Nombre de pôles Raccordement A
ARDTEEL_POLZAHLANSCHLUSSB
Nombre de pôles Raccordement B
ARDTEEL_STROMBELASTBARKEIT
Courant admissible
ARDTEOP_VERSCHMUTZUNGSGRAD
Degré de pollution
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
Tension de fonctionnement (AC 50Hz)
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tension de fonctionnement (DC)
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Température ambiante
ARDTEME_ZULKABELAUSSENTEMPERATUR_FESTVERLEGT
Température extérieure admissible du câble, pose fixe
ARDTEME_ZULKABELAUSSENTEMPERATUR_INBEWEGUNG
Température extérieure admissible du câble, en mouvement
ISSUE_DATE
Dernière mise à jour
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Vue de l'article
Vue de l'article
PRODUKTDATENBLATT
Fiche produit
Fiche produit