??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
dk Fixiersysteme
Beschreibung
Prismenbacken Dreipunktauflage - -
Stückliste
306800
BEST
Bestellnumemr
306800
WS
Werkstoff
Aluminium hartbeschichtet
BACKENB
Backenbreite
5+16 mm
LUMFANG
Lieferumfang
eine doppelte Prismenbacke und eine gerade Spannbacke
SPANND
Spanndurchmesser
empfohlen bis 30 mm mm
B
Breite
50 mm
B1
Breite
40 mm
D
Durchmesser
4.5 mm
B2
Breite
5 mm
B3
Breite
15.5 mm
H
Höhe
53 mm
H1
Abstand
7 mm
L
Länge
20 mm
L1
Länge
23 mm