피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English (United States)
PRMMA-M20
A&T-3D Gallery
zonghe
tanhuangzhusai
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tanhuangzhusai/prmma.prj},{NB=PRMMA-M20},{CODE=PRMMA},{LX1=螺杆型},{CZ1=45#},{BMCL1=无电解镀镍},{CZ2=SUJ2},{M=20},{L=30},{D=19},{B=6},{C=11.5},{S=30},{E=34.6},{H=12},{XYZH1=1.6},{XYZH2=4.8},{PDF=prmma.pdf},{AZ=2},{PPATH=prmma/prmma4.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
PRMMA - 滚轮柱塞 螺杆型
Bill of material
PRMMA-M20
CNSORDERNO
Bestellnummer
PRMMA-M20
PRMMA-M20
CODE
代号
PRMMA
PRMMA
LX1
类型1
螺杆型
LX2
类型2
轻载型
轻载型
CZ1
主体材质
45#
BMCL1
主体表面处理
无电解镀镍
CZ2
轴承材质
SUJ2
M
20
20
mm
L
30
30
mm
D
d
19
19
mm
B
b
6
6
mm
C
11.5
11.5
mm
S
30
30
mm
E
34.6
34.6
mm
H
12
12
mm
XYZH1
min.许用载荷
1.6
1.6
N
XYZH2
max.许用载荷
4.8
4.8
N
PDF
prmma.pdf
AZ
2
2
PPATH
prmma/prmma4.prj