??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
PRNM - 滚轮柱塞 紧凑型
Bill of material
PRNM-9
CNSORDERNO
Bestellnummer
PRNM-9
CODE
代号
PRNM
CZ1
主体材质
45#
BMCL1
主体表面处理
无电解镀镍
CZ2
轴承材质
SUS440
GG
规格
9
XYZH1
min.许用载荷拧入最小是(S=3)
0.4 N
XYZH2
max.许用载荷拧入最小是(S=3)
4.2 N
XYZH3
min.许用载荷图纸标注
6.6 N
XYZH4
max.许用载荷图纸标注
10.2 N
PDF
prnm.pdf
PPATH
prnm/prnm3.prj