??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ERO
Beschreibung
Profil 10x40 mini - ERO-Profiltechnik
Stückliste
SP2141N0010
ARTNR
Artikel-Nr.
SP2141N0010
ABMASSE
Abmaße Querschnitt
10x40 mm
MATERIAL
Werkstoff Aluminiumprofil
AL Mg Si 0,5 F 25
OBERFLAECHE
Oberfläche
natur (standard)
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
LX
3.63 cm^4
LY
0.24 cm^4
WX
1.81 cm³
WY
0.44 cm³
A
2.36 cm³
G
0.64 mm
GEW
Gewicht
0.006 kg