??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ERO
Beschreibung
Profil 20x20 Eck mini - ERO-Profiltechnik
Stückliste
SP2081N0010
ARTNR
Artikel-Nr.
SP2081N0010
ABMASSE
Abmaße Querschnitt
20x20 mm
MATERIAL
Werkstoff Aluminiumprofil
AL Mg Si 0,5 F 25
OBERFLAECHE
Oberfläche
natur (standard)
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
LX
0.50 cm^4
LY
0.50 cm^4
WX
0.43 cm³
WY
0.43 cm³
A
1.44 cm³
G
0.39 mm
GEW
Gewicht
0.004 kg