??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ERO
Beschreibung
Profil 20x200 mini - ERO-Profiltechnik
Stückliste
SP2391N0010
ARTNR
Artikel-Nr.
SP2391N0010
ABMASSE
Abmaße Querschnitt
20x200 mm
MATERIAL
Werkstoff Aluminiumprofil
AL Mg Si 0,5 F 25
OBERFLAECHE
Oberfläche
natur (standard)
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
LX
582.92 cm^4
LY
7.31 cm^4
WX
58.29 cm³
WY
7.31 cm³
A
17.28 cm³
G
4.68 mm
GEW
Gewicht
0.047 kg