??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ERO
Beschreibung
Profil 20x40 mini - ERO-Profiltechnik
Stückliste
SP2201N0010
ARTNR
Artikel-Nr.
SP2201N0010
ABMASSE
Abmaße Querschnitt
20x40 mm
MATERIAL
Werkstoff Aluminiumprofil
AL Mg Si 0,5 F 25
OBERFLAECHE
Oberfläche
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
LX
5.10 cm^4
LY
1.48 cm^4
WX
2.55 cm³
WY
1.48 cm³
A
3.51 cm³
G
0.95 mm
GEW
Gewicht
0.009 kg