??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ERO
Beschreibung
Profil 20x80 mini - ERO-Profiltechnik
Stückliste
SP2221N0010
ARTNR
Artikel-Nr.
SP2221N0010
ABMASSE
Abmaße Querschnitt
20x80 mm
MATERIAL
Werkstoff Aluminiumprofil
AL Mg Si 0,5 F 25
OBERFLAECHE
Oberfläche
natur (standard)
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
LX
38.67 cm^4
LY
2.95 cm^4
WX
9.67 cm³
WY
2.95 cm³
A
6.99 cm³
G
1.89 mm
GEW
Gewicht
0.019 kg