??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ERO
Beschreibung
Profil 40x40 mini - ERO-Profiltechnik
Stückliste
SP2401N0010
ARTNR
Artikel-Nr.
SP2401N0010
ABMASSE
Abmaße Querschnitt
40x40 mm
MATERIAL
Werkstoff Aluminiumprofil
AL Mg Si 0,5 F 25
OBERFLAECHE
Oberfläche
natur (standard)
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
LX
10.35 cm^4
LY
10.35 cm^4
WX
5.18 cm³
WY
5.18 cm³
A
6.69 cm³
G
1.81 mm
GEW
Gewicht
0.018 kg