??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ERO
Beschreibung
Profil 80x120 - ERO-Profiltechnik
Stückliste
SP5421N0010
ARTNR
Artikel-Nr.
SP5421N0010
ABMASSE
Abmaße Querschnitt
80x120 mm
MATERIAL
Werkstoff Aluminiumprofil
AL Mg Si 0,5 F 25
OBERFLAECHE
Oberfläche
natur (standard)
AUSFUEHRUNG
Ausfuehrung Querschnitt
OPT
Weitere Optionen
ohne
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
LX
418.05 cm^4
LY
201.67 cm^4
WX
69.44 cm³
WY
50.42 cm³
A
26.20 cm³
G
7.10 kg/m
GEW
Gewicht
0.071 kg