??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ERO
Description
Profile 20x240 - ERO Profile technic
Bill of material
SP3601N0010
ARTNR
Order-No.
SP3601N0010
ABMASSE
Dimensions cross section
20x240 mm
MATERIAL
Material aluminum profile
AL Mg Si 0,5 F 25
OBERFLAECHE
Surface
nature (standard)
AUSFUEHRUNG
Execution cross section
light
OPT
More options
without
L
Length
mm
Введите значение для L
Length
mm
cm
inch
ft
LX
912.88 cm^4
LY
7.81 cm^4
WX
76.07 cm³
WY
7.73 cm³
A
18.60 cm³
G
4.55 kg/m
GEW
Weight
0.045 kg