??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Sikla
Description
Profilkupplung PK F 100 8kt HCP - Profilkupplung PK F 100 8kt HCP
Nomenclature
400389
TYP
Typ
PK F 100 8kt
LODLEVEL
LOD Level
G
Gewicht
2.3 kg
VERP
Verpackung (Stück)
1
ARTNR
Artikel Nr.
400389
BG
Bohrungen
FLS
Formlockschrauben
L
360.0 mm
H
90 mm
B
90 mm
FMAX
F max
10.0 kN
MBMAX
Mb max
0.2 kNm
CNSSUBPART
2