??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Sikla
Description
Profilkupplung PK F 100 8kt HCP - Profilkupplung PK F 100 8kt HCP
Bill of material
400389
TYP
Typ
PK F 100 8kt
LODLEVEL
LOD Level
G
Gewicht
2.3 kg
VERP
Verpackung (Stück)
1
ARTNR
Artikel Nr.
400389
BG
Bohrungen
FLS
Formlockschrauben
L
360.0 mm
H
90 mm
B
90 mm
FMAX
F max
10.0 kN
MBMAX
Mb max
0.2 kNm
CNSSUBPART
2