AO000398
Ipf Electronic
zubehoer
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ipf_electronic/zubehoer/objektive20-20schutzgehaeuse.prj},{NB=AO000398},{IDNR=AO000398},{DESCSHORT=Zubehör Optisch, Objektivschutzgehäuse, M47x0,5 44lang, Aluminium+PMMA},{DESCLONG=},{MANUID=AO000398},{DELTIME=2},{ARDTE00_AUSFUEHRUNG=Objektivschutzgehäuse},{ARDTEME_WERKSTOFF=Aluminium},{ARDTEME_WERKSTOFFDEROPTISCHENFLAECHE=PMMA},{ARDTEME_GEWINDEMASS=M47},{ARDTEME_AUSSENDURCHMESSER=49,5mm},{ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG=0,5mm},{ARDTEME_INNENDURCHMESSER=46mm},{ARDTEME_INNENLAENGE=36mm},{ARDTEME_LAENGE=44mm},{ISSUE_DATE=02.11.2023},{ARTIKELANSICHT=Artikelansicht},{PRODUKTDATENBLATT=Produktdatenblatt},{PRODUKTDATENBLATT_FRA=https://www.ipf-electronic.de/fileadmin/PIM/assets/adb/ipf_adb_AO000398_fr.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Objektive - Schutzgehäuse
Bill of material
AO000398
IDNR
AO000398
AO000398
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Zubehör Optisch, Objektivschutzgehäuse, M47x0,5 44lang, Aluminium+PMMA
Zubehör Optisch, Objektivschutzgehäuse, M47x0,5 44lang, Aluminium+PMMA
DESCLONG
Langbeschreibung
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
AO000398
AO000398
DELTIME
Planlieferzeit
2
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Ausführung
Objektivschutzgehäuse
Objektivschutzgehäuse
ARDTEME_WERKSTOFF
Werkstoff
Aluminium
ARDTEME_WERKSTOFFDEROPTISCHENFLAECHE
Werkstoff der optischen Fläche
PMMA
PMMA
ARDTEME_GEWINDEMASS
Gewindemaß
M47
ARDTEME_AUSSENDURCHMESSER
Außendurchmesser
49,5mm
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Gewindesteigung
0,5mm
ARDTEME_INNENDURCHMESSER
Innendurchmesser
46mm
46mm
ARDTEME_INNENLAENGE
Innenlänge
36mm
36mm
ARDTEME_LAENGE
Länge
44mm
44mm
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
ARTIKELANSICHT
Artikelansicht
Artikelansicht
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt