??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPC
Description
PRS50 - Pied massif à rotule tout inox Ø50 - Charge 15 000N
Nomenclature
HPC - PRS50-12-75
REF
Référence
ROT1
Angle d'inclinaison à gauche/droite
°
ROT2
Angle d'inclinaison à avant/arrière
°
M
ØM
mm
A
28 mm
B
mm
D
ØD
50 mm
AF
A/F
14 mm
G
16 mm
H
mm
H1
mm
C
Charge maxi
15000 N
INFO
Informations
Information
INFO