??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 60
HELP_VARIABLE
Azienda
Comepi
Descrizione
PS_2_58
Lista materiale
PS1282/V0
CODE
Codice
MATCASING
Materiale custodia
INLETS
Collegamenti elettrici
IP
Grado di protezione IP
65
ACT
Tesina d'azionamento
Leva plastica
CONTACTS
Microinterruttore
APP
Approvazioni
CE, IMQ, UL, EAC,CSA, CCC
DIR
Direttive di riferimento
LVD - 2014/35/EU
STDR
Normative di riferimento
TEMP
Temperature di funzionamento
-25 / +70 °C
TEMPSTOCK
Temperature di stoccaggio
-30 / +80 °C
SHOCK
Protezione contro gli shock elettrici (in accordo IEC 60536)
Classe II - Doppio isolamento
UI
Tensione nominale di isolamento Ui
690 V
GINQ
Grado di inquinamento
3
UL508
Contact rating secondo UL508
UIMPCONT
Tensione nominale ad impulso Uimp contatti
6 kV
ITH
Corrente termica convenzionale in aria libera Ith (θ min 40°C)
10 A (θ < 40°C)
CTOCTO
Protezione al cortocircuito (Ue min 500Vac - fusibili tipo gG (gl))
10 A
IEAC
Correnti di funzionamento Ie - AC-15 (50-60 Hz)
24V - 6A / 120V - 6A / 400V - 4A Vac - A
IEDC
Correnti di funzionamento DC-13
24V - 6A / 125V - 0.55A / 250V - 0.4A Vdc - A
FREQCOMM
Frequenza massima di commutazione
3600 Cicli/h
RESCONT
Resistenza di contatto
25
TERMN
Terminali di collegamento
Viti con piastrina serracavo M3.5 (+,-) pozidriv 2
CABLESIN
Dimensione cavi di collegamento
0,75 … 2,5 mm²
PROT
Terminale per conduttore di protezione
/
MARK
Marcatura dei terminali
Secondo EN 60947-5-1
MECC
Durata Meccanica (milioni di manovre)
30
B10D
B10d (milioni di manovre)
30