PSA55-9
Bel Fuse
Power Solutions
PSA55-9
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/psa55_9/psa55_9.prj},{NB=PSA55-9},{SHA256=KgVcgJGN8UO+4ZbcpyZuh1EsEQSO0GYK2qnEz/oqdjE=},{INAME=00014__psr1222e52d9},{PN=PSA55-9},{DESC=DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 25W, Output 5VDC, 5A, Input 7-35VDC},{POWER=25},{OV=5},{OC=5},{VIN=7-35},{MT=Through Hole},{ISOLATION=Non-Isolated},{OT=-40 to 71},{DIMENSION=70.1 x 50.8 x 25.4},{NOO=1},{VOUT1=5},{LOUT1=5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
PSA55-9
Bill of material
PSA55-9
PN
Part Number
PSA55-9
DESC
Description
DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 25W, Output 5VDC, 5A, Input 7-35VDC
POWER
Power
25
W
OV
Output Voltage
5
VDC
OC
Output Current
5
A
VIN
Voltage Input
7-35
VDC
MT
Mounting Type
Through Hole
ISOLATION
Isolation
Non-Isolated
OT
Operating Temperature
-40 to 71
°C
DIMENSION
Dimension
70.1 x 50.8 x 25.4
NOO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
5
VDC
LOUT1
Iout 1
5
A