PSC38mm
Promatec
innesti
medicale
psc
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{promatec/innesti/medicale/psc/psc38mm.prj},{NB=PSC38mm},{PN=PSC38mm},{L=1.7},{H=1.12},{L1=0.036},{L2=0.104},{L3=0.150},{L4=0.100},{L5=0.040},{L6=0.060},{L7=0.040},{L8=0.085},{L9=0.485},{L10=0.020},{L11=1.121},{L12=0.250},{L13=0.100},{L14=0.150},{L15=0.125},{L16=0.614},{L17=0.019},{L18=1.091},{L19=0.826},{L20=0.322},{L21=0.125},{L22=0.050},{L23=0.050},{R1=1.701},{R2=1.653},{R3=0.430},{R4=0.370},{R5=0.430},{R6=0.430},{R7=0.455},{R8=0.620},{R9=0.040},{R10=5.000},{R11=7.000},{R12=16.608},{R13=0.901},{R14=1.131},{R15=0.285},{R16=1.4875}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Promatec
Description
PSC38mm - Thread-on - 38mm
Bill of material
PSC38mm
PN
Part No. (Straight Thru)
PSC38mm
L
Length
1.7
인치
H
Height
1.12
인치