PSC5A12-9IPCG
Bel Fuse
Power Solutions
PSC5A12-9IPCG
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/psc5a12_9ipcg/psc5a12_9ipcg.prj},{NB=PSC5A12-9IPCG},{SHA256=recGi0vTH3ekGKsoTGQm2bfsluVPDFMz/wjevBnuPGU=},{INAME=00058__psc5a122d9ipcg},{PN=PSC5A12-9IPCG},{DESC=DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 61W, Output 5.1VDC, 12A, Input 7-40VDC, Inhibit Input, Potentiometer, Thyristor Crowbar, RoHS Compliant},{POWER=61},{OV=5.1},{OC=12},{VIN=7-40},{MT=Chassis Mount},{ISOLATION=Non-Isolated},{OT=-40 to 71},{DIMENSION=151 x 88 x 32.3},{NOO=1},{VOUT1=5.1},{LOUT1=12},{AFO=Inhibit input, Potentiometer, Thyristor crowbar}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
PSC5A12-9IPCG
Bill of material
PSC5A12-9IPCG
PN
Part Number
PSC5A12-9IPCG
DESC
Description
DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 61W, Output 5.1VDC, 12A, Input 7-40VDC, Inhibit Input, Potentiometer, Thyristor Crowbar, RoHS Compliant
POWER
Power
61
W
OV
Output Voltage
5.1
VDC
OC
Output Current
12
A
VIN
Voltage Input
7-40
VDC
MT
Mounting Type
Chassis Mount
ISOLATION
Isolation
Non-Isolated
OT
Operating Temperature
-40 to 71
°C
DIMENSION
Dimension
151 x 88 x 32.3
NOO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
5.1
VDC
LOUT1
Iout 1
12
A
AFO
Auxiliary functions and options
Inhibit input, Potentiometer, Thyristor crowbar