PSDBSS-D6-L10
A&T-3D Gallery
zonghe
xbxxzzdld
销轴
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/xbxxzzdld/xiaozhou/psdbsf.prj},{NB=PSDBSS-D6-L10},{CODE=PSDBSS},{CODEF='PSDBSS','PSDASS','PSDNSS','PSDGSS'},{D=6},{ZJGC=-0.004/-0.012},{LF=[10.0:100.0/0.1]},{L=10.0},{LF1=5.80},{B=3.5},{D1=5.8},{Q=1.0},{XD=1.6},{T=1.5},{P=9.0},{PDF=psdbsf.pdf},{PPATH=psdbsf/psdbsf0.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 23
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
PSDBSF - 铰链销 带肩 开口销型
Bill of material
PSDBSS-D6-L10
CNSORDERNO
Bestellnummer
PSDBSS-D6-L10
PSDBSS-D6-L10
CODE
代号
PSDBSS
PSDASS
PSDNSS
PSDGSS
PSDBSS
PSDASS
PSDNSS
PSDGSS
TYPE
类型
尺寸指定型
尺寸指定型
CZ
材质
45#
YD
硬度
-
BMCL
表面处理
四氧化三铁保护膜
D
轴径
6
6
mm
ZJGC
公差 g6
-0.004/-0.012
-0.004/-0.012
mm
L
指定单位0.1mm
L1
15.80
15.80
mm
B
3.5
3.5
mm
D1
d1
5.8
5.8
Q
1.0
1.0
mm
XD
d
1.6
1.6
T
1.5
1.5
mm
P
9.0
9.0
mm
PDF
pdf
psdbsf.pdf