??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 13
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
PSEBF - 铰链销 带肩 内螺纹型
Bill of material
PSEBF-D14-L25
CNSORDERNO
Bestellnummer
CODE
代号
CZ
材质
45#
YD
硬度
-
BMCL
表面处理
四氧化三铁保护膜
D
轴径
mm
ZJGC
公差 g6
mm
L
指定单位0.1mm
P
mm
W
mm
D1
d1
mm
T
5 mm
Q
1.5 mm
M1
M(粗牙)
PDF
pdf
psebf.pdf