PSEBMSC-D10-L10-MD-4
A&T-3D Gallery
zonghe
xbxxzzdld
销轴
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/xbxxzzdld/xiaozhou/psebmfc.prj},{NB=PSEBMSC-D10-L10-MD-4},{CODE=PSEBMSC},{CODEF='PSEBMSC','PSEAMSC','PSENMSC','PSEGMSC','PSEBMS','PSEAMS','PSENMS','PSEGMS'},{D=10},{ZJGC=-0.005/-0.014},{LF=[10:100/0.1]},{L=10},{P=16},{W=13},{T=5},{B=12},{Q=1.5},{M1=M8},{M=8},{MDF=4,5,6},{ZJGF=MD},{MLP=0},{MD3=4},{ZJGF1='MD','MLP','N','MLP MD'},{ZJGF2='MLP','N'},{XD1=9.8},{PDF=psebmfc.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
PSEBNFC - 铰链销 带肩 外螺纹型
Bill of material
PSEBMSC-D10-L10-MD-4
CNSORDERNO
Bestellnummer
PSEBMSC-D10-L10-MD-4
PSEBMSC-D10-L10-MD-4
CODE
代号
PSEBMSC
PSEAMSC
PSENMSC
PSEGMSC
PSEBMS
PSEAMS
PSENMS
PSEGMS
PSEBMSC
PSEAMSC
PSENMSC
PSEGMSC
PSEBMS
PSEAMS
PSENMS
PSEGMS
TYPE
类型
尺寸指定型
尺寸指定型
LMLX
螺母类型
配普通螺母
CZ
材质
45#
YD
硬度
-
BMCL
材质
四氧化三铁保护膜
FJ
附件
一个普通螺母
D
轴径
10
10
mm
ZJGC
公差 g6
-0.005/-0.014
-0.005/-0.014
mm
L
指定单位0.1mm
P
16
16
mm
W
13
13
mm
T
5
5
mm
B
12
12
mm
Q
1.5
mm
M1
M(粗牙)
M8
M8
ZJGF
MDandMLP/N
MD
MLP
N
MLP MD
MD
MLP
N
MLP MD
MLP
0
0
mm
MD3
4
5
6
4
5
6
mm
T1
1.2
1.2
mm
R1
0.2
mm
K1
2.9
2.9
mm
XD1
d1
9.8
9.8
mm
PDF
psebmfc.pdf