??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
PSFCN, PSFCQ, PPSFCN, PPSFCQ - Arbres traités sur toute leur longueur, type à filetage mâle à une extrémité et type à filetage mâle à une extrémité avec le même diamètre que l'arbre
Nomenclature
PSFCN20-25-F2-B0-P6
PN
Traitement de la surface du support
TS
Type sélectionnable
ST
Traitement de surface
D
mm
ALT1
Modifie la tolérance L.
L
L Incrément de 1mm (incrément de 0.1mm pour LKC)
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1mm (incrément de 0.1mm pour LKC)
mm
cm
inch
ft
F
F Incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour F
F Incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
B
B Incrément de 1mm
mm
ALT9
Shaft End P Change to Fine Thread
PMC
Sélection de PMC (filetage fin)
PMS
Sélection de PMS (filetage fin)
P
Sélection P
Y
(Y) max.
mm
R
mm
LSC
Côté gauche C
mm
RSC
Côté droit C
mm
ALT3
Méplat
SC
SC Incrément de 1 mm
mm
W
0 mm
LL1
l1
0 mm
ALT4
Méplat de vis de serrage
FC
FC Incrément de 1 mm
mm
E
E Incrément de 1mm
mm
HHALT4
H
0 mm
ALT16
Dégagement
PC
0.0 mm
GG
G
0 mm
ALT40
Méplat de vis de serrage (type à profondeur désignée)
mm
FCJ
FCJ 1mm Increment
mm
EJ
EJ 1mm Increment
mm
HHALT40
HH
mm