??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
JIEAN ROBOT
描述
PSH5 - 轨道内嵌式电动滑台
明细表
PSH5-L02-50-BC-T10-C1-N
OM
本体型号
PSH5
BSL
滚珠丝杆导程
mm
STROKE
行程范围
mm
输入参数值: STROKE
行程范围
mm
cm
inch
ft
POS
滑块运动位置
mm
输入参数值: POS
滑块运动位置
mm
cm
inch
ft
MP
马达连接方式
MB
马达品牌
BRAKE
刹车
OS
原点感应器
LS
端点极限感应器
NSM
非标定制
N
L
270.5 mm
A
25 mm
M
1 mm
N
6 mm
P
25 mm
WEIGHT
重量
1.65 kg